La amplia gama de conectores neumáticos y accesorios de Stäubli para sistemas de aire comprimido es su solución para una seguridad, eficiencia energética y fiabilidad óptimas. Ofrecemos conectores rápidos de última generación diseñados ergonómicamente con materiales ligeros y de alta calidad, lo que garantiza la seguridad gracias a su manejo excepcionalmente sencillo al conectar y desconectar.
La seguridad es nuestra principal preocupación, integrada en el diseño de nuestros productos a todos los niveles, desde la conexión hasta el funcionamiento y la desconexión. Nuestros conectores para aire comprimido minimizan el estrés del operario y ofrecen una protección fiable contra el efecto de latigazo, gracias a nuestra tecnología antilatigazo conforme a la norma ISO 4414.
Nuestras soluciones de conexión para aire comprimido se integran perfectamente con sus operaciones y se desarrollan para ofrecer la máxima estanqueidad. Además, aseguran un gran caudal garantizado en todos sus circuitos de aire comprimido, lo que reduce significativamente su consumo de energía. Suministramos conectores de aire comprimido para una amplia gama de industrias, incluidas la metalúrgica, automotriz, ferroviaria, nuclear, automovilística, petroquímica, farmacéutica y alimentaria.
Ofrecemos soluciones de mercado especializadas para una amplia gama de industrias. Los conectores de desconexión rápida y antipolución que suministramos cumplen con todos los requisitos para aplicaciones de aire comprimido en condiciones severas.
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento
Nuestros conectores neumáticos están diseñados teniendo en cuenta las siguientes características: seguridad, seguridad antilatigazo, ergonomía, conformidad ISO, durabilidad, eficiencia energética, estanqueidad, prevención de latigazos, manejo sin esfuerzo y fiabilidad.