El sistema air-jack neumático de alto rendimiento de Stäubli es muy fácil de conectar, incluso con 40 bar de presión, y garantiza la eficacia de las intervenciones, especialmente durante la carrera. Ligero y compacto, el macho de acoplamiento está completamente integrado en el vehículo. Diseñada para levantar el coche con el menor esfuerzo, la solución air-jack neumática de Stäubli ofrece un manejo rápido y una seguridad óptima al levantar y bajar coches.
Levantamiento de coches GT y de resistencia durante las paradas en boxes.
Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Otras características |
|
|
| Un sistema completo, desde el cilindro hasta la conexión y la red de aire |
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento