- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
La estanqueidad absoluta es vital en la refrigeración líquida de la electrónica. Los conectores rápidos antigoteo de Stäubli son ideales para su uso en circuitos de gestión térmica y garantizan la fiabilidad durante largos períodos de tiempo. Su diseño compacto significa que se pueden incorporar sin problemas a su instalación. Con una gran variedad de opciones de materiales para conectores y numerosos tipos de juntas disponibles, son compatibles con una amplia gama de refrigerantes y temperaturas. La compensación de desalineación incorporada en varios modelos hace que los conectores Stäubli sean perfectos las conexiones ciegas para racks.
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento