Unidad de conexionado autoretráctil en poliuretano HJP

Compuesto por una manguera en espiral sin silicona de alta calidad y conectores rápidos Stäubli seguros y duraderos, las unidades de conexionado HJP vienen listas para conectarse. Indispensables en talleres de alto rendimiento, ahorran tiempo y ofrecen altos niveles de flexibilidad y seguridad en el lugar de trabajo. Tres tipos de conectores autómaticos para aire comprimido y una versión rótula cubren todos los tipos de aplicaciones neumáticas y tienen una seguridad antilatigazo en la desconexión.

 

APLICACIONES

Distribución de aire comprimido en talleres y todo tipo de industrias.

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal del tubo DN (mm): de 8 x 12 a 11 x 16
  • Presión máxima admisible*: 10 bar (145 PSI)

Aire comprimido

Manguera de poliuretano

  • 3 tipos de conectores de seguridad Stäubli
  • Sin silicona
  • 3 diámetros de manguera y 4 longitudes de trabajo
  • Versión rótula de 360° disponible
PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros