Unidad de tratamiento de aire FRL

Filtración, lubricación y regulación de la presión, la unidad de tratamiento de aire de Stäubli FRL es una solución personalizada para optimizar la entrada y el tratamiento del aire. Con una construcción modular que garantiza una estanqueidad óptima, las unidades se pueden personalizar de forma segura dimensionándolas de acuerdo con las aplicaciones y ajustando la presión y la lubricación. El diseño garantiza la calidad a lo largo del tiempo y, en consecuencia, la seguridad del operario.

 

APLICACIONES

Filtración, regulación y lubricación de circuitos de aire comprimido para alimentar cada estación de trabajo desde una red compartida

Especificaciones técnicasConstrucciónOtras características
  • Accesorios: G 1/4, G 1/2 o G 1
  • Presión máxima permitida*: 16 (232 PSI)
  • Carcasa metálica
  • Cartucho filtrante de polietileno (PE)

Amplia gama de accesorios y piezas disponibles.

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros