- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Elegir la mejor solución de control de temperatura para cada aplicación es fundamental, independientemente del fluido refrigerante utilizado, las condiciones de uso, el entorno operativo y los factores de costo y productividad. La amplia gama de conectores de desconexión rápida de Stäubli, ya sea de diámetro de paso libre o antigoteo, con tamaños que van desde los 3 mm hasta los 65 mm, proporcionará una fiabilidad a largo plazo.
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento