Conector rápido de seguridad de acero inoxidable RBS

Los conectores rápidos RBS ofrecen total seguridad. Con una construcción en acero inoxidable, están diseñados para resistir los entornos de trabajo más severos y eliminar todo riesgo de corrosión. Las características de seguridad comprobadas protegen contra el riesgo de expulsión violenta de la manguera bajo presión en la desconexión. Estas conexiones rápidas son ideales para su uso en circuitos de aire comprimido en diversos sectores como procesamiento de alimentos, químico, farmacéutico, energía nuclear y más.

 

APLICACIÓN

Conexiones para redes de aire comprimido y gas inerte en ambientes corrosivos

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): 06 y 11
  • Presión máxima admisible*: 16 bar (232 PSI)

Aire comprimido y gases inertes

Principalmente acero inoxidable serie 316.

  • Varios tipos de juntas y roscas.
  • Opciones:
    • Pasamuros
    • Desengrasado
    • Cumple con la FDA
    • Machos de acoplamiento y tapones de protección para polvo en acero inoxidable o cloropreno

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros