Un experto reconocido en la conexión segura y rápida de fluidos, gases, hidráulica y potencia eléctrica, Stäubli ofrece una amplia gama de conectores rápidos y antipolución estándar, así como conectores altamente especializados para todo tipo de circuitos y aplicaciones, satisfaciendo las necesidades de todas las industrias. Ya sea que sus requisitos requieran conectores antipolución, de seguridad o de paso libre, nuestros productos ofrecen un alto rendimiento y fiabilidad a largo plazo.
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		Descubra nuestro sistema de conexión múltiple Stäubli, una solución todo en uno para conexiones eléctricas y de fluidos simultáneas que le permite conectar diferentes fuentes de energía, en un solo movimiento y en el mismo lugar. Esta innovadora tecnología ofrece mejoras de productividad, mayor seguridad para los operarios y los sistemas, y un uso optimizado del espacio. Al garantizar la conexión simultánea de todos los circuitos de energía, los sistemas manuales o automáticos de Stäubli se adaptan perfectamente a todos los ámbitos de aplicación