Conectores de seguridad con función de desconexión rápida para líneas de soldadura

De acuerdo con las normas de seguridad NF EN 730-1 e ISO 5175 clase pesada, las conexiones Stäubli garantizan la seguridad tanto de los usuarios como de las instalaciones durante las operaciones de soldadura oxiacetilénica. Su tecnología integra varios dispositivos de seguridad y los perfiles específicos de Stäubli evitan el intercambio de circuitos. Gracias a la función de desconexión rápida, las mangueras se pueden conectar y desconectar en un solo movimiento, con total seguridad.


Descubra nuestra gama global de conectores de desconexión rápida y en seco