Filtro submicrónico para aire comprimido FSB

En respuesta a la necesidad de filtración de aire comprimido, Stäubli ha desarrollado filtros submicrónicos FSB. Diseñados para lograr una calidad de aire perfecta, proporcionan una filtración de alto rendimiento y una protección fiable de los equipos. Con la capacidad de filtrar partículas y aerosoles de aceite, los filtros submicrónicos FSB son ideales para redes y aplicaciones que requieren un filtrado de aceite mejorado. Ideal para cualquier aplicación de aire comprimido, incluida la automatización, la medición, el control y la regulación neumáticos, la cabina de pintura, el laboratorio, el aire respirable y más.

 

APLICACIONES

Filtración de partículas y aerosoles de aceite para suministrar aire de alta calidad a los puestos de trabajo

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Accesorios: De G 1/4 a G3
  • Presión máxima admisible*: 16 bar (232 PSI)

Aire comprimido

Los materiales seleccionados para la carcasa del filtro, así como el propio filtro garantizan una excelente resistencia a la corrosión, química y térmica, así como durabilidad mecánica.

  • Varios grados de filtración que se adaptan a sus aplicaciones: micrónica, submicrónica, carbón activo
  • Muchos accesorios disponibles

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros