Conector rápido de seguridad para aire comprimido RSI

Stäubli desarrolló la seguridad activa 3 en 1 para eliminar el riesgo de expulsión violenta de la manguera bajo presión.

Con esta tecnología, los conectores rápidos RSI proporcionan una solución completamente segura a las necesidades más exigentes de los operarios. Más ergonómico que los accesorios de conexión rápida, el conector rápido RSI le ofrece una solución realmente eficiente para la conexión de sus circuitos neumáticos

Los conectores para aire comprimido RSI cumplen con la serie ISO 6150 C para machos de acoplamiento y con la ISO 4414 para seguridad antilatigazos.

APLICACIÓN

  • Injertos en las tuberías
  • Terminales para mangueras
  • Conexiones neumáticas para herramientas
  • Pistolas de soplado
  • Sistemas automáticos en máquinas
  • y más
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 6 a 11
  • Presión máxima permitida PS*: 16 bar (232 PSI)

Aire comprimido

  • Cuerpo del conector: acero inoxidable con 17% de cromo
  • Enclavamiento: acero tratado térmicamente
  • Macho de acoplamiento: acero inoxidable endurecido y rectificado con 13% de cromo
  • Obturación: conector con válvula antiretorno; macho de acopl. a paso libre. Opción rótula con bola de aluminio de alta resistencia y conector.
  • Los cuerpos de los conectores RSI se pueden girar para que el pulsador sea lo más accesible posible
  • Opción de botón saliente
  • Peso ligero
  • Versión rótula con alta flexibilidad y manejo sin esfuerzo

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros