Unidades de equilibrado y distribución de aire Helicol-Combi HEC

Con un diseño de doble acción, el Helicol-Combi combina la función de equilibrar y suministrar aire comprimido en una única unidad vertical de una sola pieza. Para aplicaciones que requieren extensiones rápidas repentinas, el Helicol-Combi está equipado con un limitador de carrera que garantiza un funcionamiento seguro y fiable.

 

APLICACIONES

Equilibrar y distribuir aire comprimido a herramientas portátiles pesadas, incluidas llaves de impacto, destornilladores, pistolas de clavos y más.

Especificaciones técnicasFluidosOtras características
  • Accesorios: G1/4 o G3/8
  • Presión máxima permitida*: 10 bar (145 PSI)

Aire comprimido

  • Disponible con conector rápido RCS y estabilizador
  • Opción de limitador de carrera

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros