Unidades de conexionado con pistola en acero PML

La pistola de aire comprimido industrial de Stäubli, que consta de una manguera enrollada y una pistola de soplado de acero, viene lista para conectarse al suministro de aire comprimido y usarse inmediatamente. Una palanca larga hace que esta pistola de soplado sea flexible y práctica de usar, mientras que la construcción totalmente de acero la hace resistente y duradera. Hay disponibles cinco tipos de boquillas de cambio rápido que garantizan una calidad de soplado adaptada a cada aplicación y tipo de industria.

 

APLICACIONES

  • Soplado en talleres mecánicos, eléctricos, de madera y de industria del plástico
  • Eliminación de polvo y secado de piezas en estaciones de fabricación, montaje e inspección.
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal del tubo DN (mm): de 5 x 8 a 6,5 x 10
  • Presión máxima permitida*: 10 bar (145 PSI)

Aire comprimido

  • Cuerpo de pistola de soplado de acero cromado
  • Superficies endurecidas de la boquilla
  • Muelles de acero inoxidable 18/8
  • 5 tipos de boquillas para 5 aplicaciones diferentes: MIK, SIL, VEN, ZEP y COT
  • 2 diámetros de tubo y 4 longitudes de trabajo

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros