Enrolladores automáticos de manguera para suministro de aire comprimido ETO y ETF

Los enrolladores automáticos de manguera ETO y ETF están diseñados para una instalación rápida y fácil de usar. Indispensables en los talleres, evitan los daños en las mangueras causados por el arrastre, al tiempo que crean un entorno de trabajo más seguro y limpio. Los enrolladores también ofrecen una alta resistencia a la flexión y torsión de la manguera. Ideal para el suministro de aire cerca de las máquinas, en los puestos de trabajo y en las líneas de montaje del departamento de fabricación y mantenimiento.

 

APLICACIONES

  • Distribución de aire comprimido en talleres
  • Suministro neumático para pistolas de soplado y otras herramientas
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal de las mangueras DN (mm): de 8 a 16
  • Longitudes de las mangueras: 12 – 20 m
  • Presión máxima permitida*: 20 bar (290 PSI)
  • Las especificaciones varían según el modelo

Aire comprimido

  • Acero protegido por pintura epoxi
  • Manguera de goma negra
  • 3 tipos de modelos: enrollador de manguera de tambor cerrado (ETF), enrollador de manguera de tambor abierto (ETO) y versión compacta (ETO / C)
  • El enrollador se entrega solo o equipado con un conector rápido Stäubli

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros