Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Unidades de conexionado con pistola en material composite STA

Las unidades de conexionado STA combinan las cualidades de una pistola de soplado de seguridad robusta, económica y antirrayado con el rendimiento de una manguera enrollada, al tiempo que mejoran la ergonomía del puesto de trabajo. El control progresivo del chorro de aire es una función de mucha utilidad para los talleres de un amplio rango de industrias como la automotriz, eléctrica, mecánica, laboratorios y carpintería, así como una gran ventaja para el operario.

 

APLICACIONES

  • Limpieza del punto de trabajo
  • Soplado del dispositivo de mecanizado
  • Desempolvado y secado de piezas, etc.
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal del tubo DN (mm) (Diámetros de tubo D int. x D ext.): 5 x 8 y 6,5 x 10
  • Presión máxima permitida*: 10 bar (142 PSI)

Aire comprimido

  • Pistola de soplado en composite
  • Conexión de latón

2 diámetros de manguera y 4 longitudes de trabajo

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros