Conectores de paso libre para condiciones adversas SPI/OS

Los conectores de paso libre SPI OS de Stäubli están diseñados para funcionar en las condiciones más exigentes, ofreciendo una excelente resistencia a los golpes. La estanqueidad y el enclavamiento totalmente protegidos proporcionan una medida adicional de seguridad. Los conectores también son muy fáciles de manejar, con un manguito de bloqueo ergonómico que permite un agarre firme incluso con guantes.

Para la conexión neumática entre el vagón y el bogie y entre vagones, los acoplamientos rápidos SPI OS garantizan una seguridad total incluso en condiciones mecánicas y ambientales adversas como aceleración, vibración y bajas temperaturas.

 

APLICACIONES

  • Conexiones para aire comprimido en el sector ferroviario
  • Conexiones neumáticas de chasis a bogie y entre-chasis
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): 06 y 09
  • Presión máxima permitida*: 10 bar (145 PSI)

Aire comprimido

  • Principalmente acero inoxidable
  • Enchufes equipados con un protector de elastómero

También están disponibles soluciones de conexión completas, incluidas mangueras metálicas y flexibles diseñadas para cumplir con los requisitos de varias certificaciones como la EN 45545.

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros