Manguera equipada con conexión neumática para ferrocarril

Las conexiones neumáticas completas de Stäubli consisten en una selección de mangueras flexibles, con y sin protección contra impactos, equipadas con conectores rápidos GPL, RTD o SPI OS.

Dado que la seguridad es de suma importancia, cada sistema se somete a una prueba unitaria de funcionamiento y estanqueidad. Junto con la garantía de seguridad, ofrecemos la comodidad de obtener la conexión completa de un solo proveedor y una solución completa que incluye los requisitos ferroviarios

 

APLICACIONES

Test tomas de presión y nivel en material rodante de pasajeros y mercancías

Fluidos

Otras características

  • Aire comprimido
  • Aceites de frenos
  • Agua glicolada
  • Mangueras flexibles totalmente equipadas diseñadas para cumplir con los requisitos de varias certificaciones, incluidas NF F 11-380 y EN45545.
  • Estas mangueras flexibles cumplen con los requisitos específicos de los vehículos ferroviarios para SNCF y RATP.
  • También podemos fabricar mangueras metálicas más personalizadas y flexibles para cumplir con sus requisitos específicos.

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar