Conector rápido para aire comprimido de gran caudal RVS

Diseñados para grandes caudales, los conectores rápidos RVS combinan la seguridad absoluta del operario con una eficiencia óptima para instalaciones neumáticas. Los materiales de construcción de calidad garantizan un sellado fiable y duradero en las líneas de aire comprimido. El mantenimiento de la red también se simplifica, ya que una válvula cierra el circuito por completo.

 

APLICACIONES

  • Suministro general de taller
  • Conexión de grandes mangueras flexibles a tuberías
  • Conexión a colectores en grandes herramientas neumáticas
Especificaciones técnicasFluidosConstrucción
  • Diámetro nominal DN (mm): 33
  • Presión máxima permitida*: 16 bar (232 PSI)

Aire comprimido

  • Enchufe: latón cromado
  • Macho de acoplamiento: acero endurecido

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar