Conector rápido de paso libre para el sector ferroviario RTD

Los conectores rápidos RTD cumplen con todos los requisitos para aplicaciones de aire comprimido en condiciones severas, como alta vibración, aceleración y desaceleración frecuentes y temperaturas extremas. Incluyen elementos de estanqueidad y enclavamiento protegidos, materiales de alta calidad, construcción duradera y un manguito de bloqueo semiautomático ergonómico para un fácil manejo. El largo guiado del macho de acoplamiento en el conector garantiza la calidad de la conexión y el mantenimiento de la estanqueidad incluso bajo tensión vibratoria de sus circuitos neumáticos.

 

APLICACIONES

Conexión neumática de chasis a bogie y entre-coches, para trenes regionales y de alta velocidad, en lugares de difícil acceso.

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): 11 y 19
  • Presión máxima admisible*: 10 bar (145 PSI)

Aire comprimido

  • Principalmente acero inoxidable
  • Enchufes equipados con un protector de elastómero

Soluciones de conexión completas equipadas con mangueras metálicas y flexibles (cumplen con las normas EN45545) disponibles a petición

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros