Conector rápido de seguridad anti-rayado para aire comprimido ERS

El diseño anti-rayado y la fiable tecnología de seguridad antilatigazo hacen de los conectores rápidos ERS una herramienta ideal para aplicaciones que necesitan cumplir con los estrictos requisitos de calidad actuales en entornos de taller de montaje y acabado. Los conectores para aire comprimido ERS cumplen con la norma ISO 4414 para la prevención de latigazos durante la desconexión. Estas conexiones rápidas son ideales para su uso en circuitos de aire comprimido en diversos sectores como talleres de pintura automotriz, talleres de carrocería, aviación, montajes de final de línea de automóviles y más.

 

APLICACIÓN

Conexión rápida y directa de herramientas neumáticas que requieren características anti-rayado

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): 6 y 8
  • Presión máxima admisible*: 12 bar (174 PSI)

Aire comprimido

Enchufe de poliamida con protector de goma

  • Peso ligero
  • Conexión automática
  • La versión rótula de 360° le da al operador libertad de movimiento
  • Posición "parking"

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros