Stäubli’nin TX2 serisi, geniş bir yük kapasitesi ve çalışma menzili yelpazesini kapsayan kapsamlı bir 6 eksenli endüstriyel robot ailesi sunar. Kompakt hücreler için küçük modellerden, büyük ölçekli operasyonlara uygun yüksek taşıma kapasiteli varyantlara kadar TX2 serisi; malzeme taşıma, montaj, yükleme ve boşaltma, denetim ve paketleme gibi görevler için güvenilir otomasyon çözümleri sağlar.
6 eksenli bir robot, karmaşık yörüngeler, yönelim kontrolü ve çoklu düzlem hareketi için tam mekansal özgürlük tanıyan, altı dönme eklemli bir endüstriyel robottur. Bu da onu çeviklik, hassasiyet ve esnek pozisyon gerektiren görevler için ideal kılar.
Modele ve varyantına bağlı olarak, zorlu uygulamalar için TX2 6 eksenli robotlar montaj, makine bakımı, kesme (lazer, plazma...), seçme, paketleme, paletleme, test gibi çok çeşitli işlemlerde kullanılır.
Tüm TX2 robot modelleri, sert, nemli veya hassas ortamlarda çalışma için tamamen kapsüllenmiş bir kol, düzgün yüzeyler ve IP67. Aşağıdaki uygulamalar için özel robot seçenekleri mevcuttur:
Stäubli TX2 robotları, CS9 kontrolcüsü aracılığıyla gelişmiş güvenlik özelliklerini entegre eder; bu kontrol SIL3 / PL e seviyesine kadar modüler güvenlik sağlar. Mevcut güvenlik fonksiyonları şunlardır:
Bu işlevler, TX2 robotlarını yüksek performanslı, iş birliğine hazır çalışma yapabilen bir şekilde üretkenlikten ödün vermeden güvenli ve kompakt hücre düzenleri sağlar.
TX2 6 eksenli ve TS2 SCARA serileri, Stäubli'nin CS9 kontrolcü ailesini kullanarak tutarlı entegrasyon ve bağlantı sağlar. TX2-40, TX2-60 ve TX2-90 modelleri, kompakt CS9 LP ile eşleştirilmiştir; TX2-140 ve TX2-160 daha güçlü CS9 MP kullanır; ve yüksek yük taşıyıcı TX2-200, CS9 HP kontrolcüsüyle çalışır.