- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Stericlean +, izolatör ve doldurma/bitirme işlemlerinde geniş bir mikrobiyal tehdit yelpazesini ortadan kaldırmak için tasarlanmış kritik ortamlarda temizliğin somut bir örneğidir. Optimum hijyenik konfigürasyonu, kolayca temizlenen ve dekontamine olan hassas, sağlam çalışma sağlar. Her sisteme, en yüksek sterilite standartlarını destekleyen kapsamlı bir doğrulama ve dokümantasyon paketi eşlik eder.
Yeni gereksinimlere uyum sağlamak için Stäubli, izolatör sistemleri üretiminde dünya lideri olan ve ilaç ve aseptik ortamlarda uzmanlaşan SKAN ile ortaklık kurdu.
SKAN Araştırma ve Stratejik İş Geliştirme Başkanı Gregor Hommes, "SKANalytix hizmetimiz aracılığıyla müşterilerimize aseptik işleme ile ilgili soruları ve endişeleri için analitik destek sağlıyoruz" dedi.
Stericlean +, ilaç endüstrisini tüm makinenin kalifikasyonunda destekleyen eksiksiz dokümantasyonu sayesinde ilaç otomasyonuna kolayca entegre edilebilir. Stäubli, uyumluluk, güvenlik ve tutarlılık sağlamak ve tüm makinenin nihai kabulünü kolaylaştırmak için gereken dokümantasyon paketi de dahil olmak üzere eksiksiz bir doğrulanmış robot yelpazesi sunar.
Dekontaminasyon prosesleri, ilaç sektöründe, özellikle de izolatör ortamında kilit öneme sahiptir. Stäubli ve SKAN'ın işbirliği, robotların aseptik üretim koşullarına uygun olmasını sağlayan Stericlean+ paketi için yeni özelliklerin geliştirilmesiyle sonuçlandı.
6 eksenli robotlar Stericlean+ | |||
---|---|---|---|
Model | |||
Serbestlik dereceleri | 6 | 6 | 6 |
Yük kapasitesi (kg) | 2 | 4.5 / 3.7 | 14 |
Bilekten erişim (mm) | 515 | 670 / 920 | 1000 |
Tekrarlanabilirlik (mm) | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
Temizlenebilirlik | H202 %35, H202 %50, İzopropil alkol (IPA), Dietenil Eter, Etanol, Hidroklorik Asit, Sodyum Hidroksit, Sülfürik Asit, Amonyak, Siklo-heksan, Formalin, Sodyum hipoklorit, Perasetik Asit | ||
Temiz oda standardı: ISO 14644-1 Kalite Yönetim Sistemi (ISO) FS 209E Serisi |
Sınıf 5 Sınıf 100 |
Sınıf 5 Sınıf 100 |
Sınıf 5 Sınıf 100 |
Genel Müdürlük | A sınıfı | A sınıfı | A sınıfı |
Koruma sınıfı | IP65 koruma sınıfı | IP65 koruma sınıfı | IP65 koruma sınıfı |
Bağlanma yöntemleri | 360° montaj imkanı | ||
Stäubli denetleyici | CS9 (İngilizce) | ||
Mevcut seçenekler | Stericlean H₂O₂ emniyet kemeri |