Tüm dünyada gıda endüstrisi , endüstriyel robotlardan, özellikle de hijyenik ve nemli ortamlar için HE robotlardan yoğun olarak yararlanmaktadır. Stäubli'nin HE robotik kolları, uyumlu ve benzersiz tasarımları, benzersiz teknik performansları ve bakteriyel kontaminasyon risklerini tamamen ortadan kaldırma yetenekleri sayesinde pazar lideri haline geldi. Bu büyük yenilik, gıda endüstrisinde devrim yarattı .
HE robotları ayrıca su jeti ile kesme, yıkama-temizleme veya çapak alma gibi zorlu ortamlardaki uygulamalar için de geliştirilmiştir.
Stäubli HE robotları, makine besleme gibi uygulamaların yanı sıra gıda ve metal endüstrileri için de benzersiz avantajlar sunuyor.
6 eksenli robotlar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | |||||
Serbestlik dereceleri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Yük kapasitesi (kg) | 4.5 / 3.7 | 14 / 12 / 7 | 40 | 40 / 25 | 170 / 110 |
Bilekten erişim (mm) | 670 / 920 | 1000 / 1200 / 1450 | 1510 | 1710 / 2010 | 2209 / 2609 |
Tekrarlanabilirlik (mm) | ±0,02 | ±0,02 | ±0.015 | ±0.02/±0.03 | ±0,02 |
Koruma sınıfı (*bilek) | IP65 koruma sınıfı (*IP67) | IP65 koruma sınıfı (*IP67) | IP65 koruma sınıfı (*IP67) | IP65 koruma sınıfı (*IP67) | IP65 koruma sınıfı (*IP67) |
Bağlanma yöntemleri | 360° montaj imkanı | Zemin veya tavan | Zemin / Tavan* | ||
Stäubli denetleyici | CS9 (İngilizce) | CS9 MP | CS9 HP |
* Tavan bize danışın
SCARA robotları | ||||
---|---|---|---|---|
Model |
| |||
Serbestlik dereceleri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yük kapasitesi (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Bilekten erişim (mm) | 460 | 620 | 800 adet | 1000 |
Tekrarlanabilirlik (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.015 | ±0,02 |
İnme (mm) | 200 veya 400 (isteğe bağlı) | 200 veya 400 (isteğe bağlı) | 200 veya 400 (isteğe bağlı) | 200 veya 400 (isteğe bağlı) |
Koruma sınıfı | IP65 koruma sınıfı | IP65 koruma sınıfı | IP65 koruma sınıfı | IP65 koruma sınıfı |
Bağlanma yöntemleri | Zemin veya tavan | |||
Stäubli denetleyici | CS9 (İngilizce) |