Performansı bir üst seviyeye taşıyoruz

Ürünlerimizin ve uzmanlığımızın yardımıyla uygulamanızın güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz.

Eğitim ve Hizmetlere Genel Bakış

Uzmanlar hizmetinizde

Kaliteyi, güvenilirliği ve güvenliği korurken endüstriyel üretkenliklerini artırmayı hedefleyen dünyanın dört bir yanındaki müşterilere hizmet veriyoruz. Bağlantı çözümlerinin önde gelen üreticilerinden biri olan Stäubli Elektrik Konnektörleri, her türlü elektrik gücü, veri, sıvı ve gaz bağlantısı ihtiyaçlarını karşılar. Temel itici gücümüz, uzun yıllara dayanan endüstriyel deneyimden geçen kalite ve yenilik tutkusudur.  Çözümlerimiz yetenekli, hırslı ve yüksek nitelikli personelimiz tarafından icat edilir, tasarlanır, tasarlanır, üretilir ve geliştirilir.  Ekipmanlarınızın ve uygulamalarınızın güvenilirliğini, verimliliğini, performansını ve kullanılabilirliğini artırmaya odaklanıyoruz, böylece üretkenlik çıtanızı yükseltiyor ve toplam sahip olma maliyetini optimize ediyoruz.

Sertifikalı bir üretici olarak, ilgili pazarların ve yerel düzenlemelerinin tüm gereksinimlerini karşılamaktan gurur duyuyoruz. Uluslararası standartlara uyum bizim için doğal bir konudur. Bu nedenle ürünlerimizin ilgili endüstri standartlarını karşıladığından veya aştığından emin oluyoruz. Stäubli, saha verilerine, müşteri gereksinimlerine göre yapılan testlere ve şirket içi uzun süreli testlere büyük önem vermektedir. Dünya çapındaki test laboratuvarlarımız, ulusal ve uluslararası standart kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Aynı zamanda ilgili standart komitelerinde aktif olarak yer almaktayız. Bu, değişiklik durumunda hızlı bir şekilde adapte olmamızı sağlar.

Ürünlerimizin kalbinde yer alan benzersiz MULTILAM kontak teknolojisi, yüksek verimli güç aktarımını ve uzun hizmet ömrünü garanti eder. MULTILAM, en zorlu çalışma koşullarında bile güvenilir ve emniyetli elektrik bağlantıları sağlar - portföyümüzdeki bazı ürünler bir milyona kadar takma-çıkarma döngüsü bile sunar.

En yüksek kalite, başarımızın anahtarıdır.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz söz konusu olduğunda, her zaman elimizden gelenin en iyisini yaparız. Kullanılan malzemelerde, üretim tesislerinde, üretim süreçlerinde ve seriveslerde tüm alanlarda en yüksek kaliteye dikkat ediyoruz. Çözümlerimiz dayanıklılık, performans ve süreklilik için tasarlanmıştır. Tedarikçilerimizi ve ortaklarımızı özenle seçer ve onlara kendi alanlarında uzman olarak davranırız. Ortaklıklarımız şeffaflık, açıklık, güvenilirlik ve saygı ile karakterize edilir.

Kalite yönetim sistemimiz, süreçleri sürekli olarak gözden geçirmeye ve iyileştirmeye ve böylece müşterilerimize mümkün olan en iyi kaliteyi garanti etmeye hizmet eder. Standartları kontrol etmek için düzenli aralıklarla denetimler yapılmaktadır.

Kalite anlayışımız şirketin her alanına yayılmaktadır. Stäubli Elektrik Konnektörleri, 1993 yılından beri ISO EN 9001 sertifikasına sahiptir.

Sorumlu bir şirket olarak, sürdürülebilirliğe bağlıyız. Her zaman iş hedeflerimiz ile doğal ve sosyal çevrenin ihtiyaçları arasında yapıcı bir denge kurmaya çalışıyoruz. Bu, müşteriler, tedarikçiler ve hissedarların yanı sıra çalışanlar ve çevre için de geçerlidir.

Çevre politikamız, hava, su, toprak, flora ve fauna gibi doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde korumak amacıyla aktif çevre yönetimimizin çerçevesini tanımlar.

Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki ilkelere bağlıyız:

  • Mümkün olan her yerde, geliştirdiğimiz, ürettiğimiz ve sattığımız ürünler için çevre dostu veya geri dönüştürülebilir, tehlikeli olmayan hammaddeler kullanıyoruz.
  • Üretim yöntemlerimiz, ekonomik verimlilik göz önünde bulundurularak enerji tüketimi, emisyonlar ve atıklar gibi çevresel hususlar temel alınarak seçilmektedir.
  • Faaliyetlerimizi ve çevre üzerindeki etkilerini düzenli olarak izliyor ve değerlendiriyoruz. Mevcut ekonomik koşullara dayanarak, çevresel etkimizi daha da azaltmayı amaçlayan önlemler alıyoruz.
  • Satın alınan bileşenler ve hizmetler için, aynı zamanda ekolojik eyleme kendini adamış ortaklar seçiyoruz.
  • İlgili ulusal yasal ve diğer gerekliliklere uyuyoruz ve şirket genelinde yüksek düzeyde iş güvenliği, sağlığı ve çevre koruması için çaba gösteriyoruz.

Herkesin işyerinde çevrenin korunmasına ve iş güvenliğine katkıda bulunabilmesi için çalışanlarımızın çevre bilincini eğitimlerle güçlendiriyoruz.