Entegrasyon ve programlama aşaması herhangi bir projede çok önemlidir. Destek ekiplerimiz, robotik projeniz boyunca size yardımcı olmak, sizi bilgilendirmek ve güvence vermek için yanınızdadır. Döngü sürelerini optimize etmek, programları zenginleştirmek, doğruluğu artırmak veya arıza süresini azaltmak olsun, uzmanlarımız olağanüstü sonuçlar sunar. Amacımız, robotik ekipmanınızın optimum performansını sağlamaktır. Üretkenliği artırıyor, operasyonları basitleştiriyor, tutarlı kaliteyi kontrol ediyor ve daha uzun kullanım ömrü ve güvenli, uyumlu operasyonları garanti ediyoruz. Bu stratejik aşamada yardım almak için uygulama desteği teklifimizi keşfedin.
Verimde artış
Planlanmamış duruş süresinde azalma
Robot ömrünün uzatılması
Kusurlarda azalma
Bakım maliyetlerinde tasarruf
Tekrarlanabilirlikte doğruluk
Stäubli'nin robot entegrasyon hizmeti, sorunsuz cihaz entegrasyonu ve uyumluluğa odaklanan güvenlik ile güvenilir ve optimize edilmiş üretim için hızlı ve uzman bir konfigürasyonu garanti eder.
Stäubli'nin özel programlaması, otomasyon seviyenizi yükseltir, sorunsuz entegrasyonlarla operasyonlarınızı kolaylaştırır ve sisteminizi en son güncellemeler ve özel yeteneklerle geliştirir. Kurulu bileşenlerle tutarlılığı doğrulamak için makineyle birlikte verilen proses ekipmanının teknik belgelerini analiz edin.
Uygulama optimizasyonu ile verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın: Hassasiyeti ve hızı artırmak, aşınmayı azaltmak ve robot ömrünü uzatmak için robotlarınıza ince ayar yapın, tüm bunları yaparken maliyetleri düşürün ve üst düzey üretimi sürdürün.
Kurulum sürelerini kısaltın ve robot entegrasyonunu basitleştirin, müşterileriniz için güvenilir sistem performansı ve daha hızlı dağıtım sağlayın.
Hareket modellerinden HMI arayüzlerine kadar belirli proje gereksinimlerini karşılamak için özel programlama ve konfigürasyonlara erişerek esnekliğinizi ve rekabet gücünüzü artırın.
Müşteri ihtiyaçlarıyla genişleyecek şekilde oluşturulmuş, gelecekteki yükseltmeleri veya uygulama değişikliklerini kolaylıkla destekleyen ölçeklenebilir sistemler tasarlayın.
Hassasiyet ve kullanım ömrü optimizasyonu, yüksek kaliteli performans sağlar ve arıza süresini azaltarak sisteminizin güvenilirlik konusundaki itibarını artırır.
Stäubli'nin mevcut teknoloji modüllerini ve optimize edilmiş, verimli çözümlerini sağlayarak proje maliyetlerinde %20'ye kadar tasarruf edin, geliştirme süresini ve gereken kaynakları azaltın.
Güvenlik standartlarını karşılama, uyumluluğu basitleştirme ve operasyonlarınızı ve müşterilerinizi koruma konusunda destek alarak içiniz rahat olsun.
Kapsamlı Fabrika Kabul Testi (FAT) hizmetimizle robotik sisteminizin entegrasyonunu ve performansını kolaylaştırın. Bu kapsamlı süreç, bileşenlerin Stäubli'nin yüksek standartlarına uygun şekilde doğru şekilde uygulanmasını ve kullanılmasını sağlar.
Robot sisteminin ve bileşenlerinin Staubli'nin tavsiyelerine uygun olarak doğru entegrasyonunu ve kullanımını kontrol edin.
Robot Sisteminin doğru konfigürasyonunu ve programlamasını kontrol edin.
Hücreye monte edilen robot sisteminin uygunluğunu ve satın alma sırasında müşteri tarafından verilen spesifikasyonlara göre entegrasyonunu/kullanımını inceleyin.
Kurulu bileşenlerle tutarlılığı doğrulamak için makineyle birlikte verilen proses ekipmanının teknik belgelerini analiz edin.
Sistemlerinizde optimum verimlilik ve performans sağlamak için Stäubli Robotics'in uzman desteğiyle gelişen üretim ihtiyaçlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayın.
Yeni ürünleri mevcut kurulumunuza sorunsuz bir şekilde entegre ederek sorunsuz geçişler sağlayın ve tutarlı performansı koruyun.
Üretkenlik ve kalite hedeflerini karşılamak için performansı artırın, operasyonlarınızı maksimum verimlilik ve hassasiyet için optimize edin.
Döngü süresi optimizasyonu, kaliteden ödün vermeden daha yüksek üretim hızlarına olanak tanır ve talebi karşılamak için çıktıyı artırır.
Özel HMI arayüzleri, kontrolü sezgisel hale getirerek öğrenme eğrisini azaltır ve operatörlerin günlük görevleri yönetmesini kolaylaştırır.
Hassas iyileştirmeler, her ürünün yüksek standartları karşılamasını sağlayarak üretim süreçlerinde değişkenliği azaltır ve ürün kalitesini artırır.
Kullanım ömrü iyileştirmeleri ve optimize edilmiş bakım programları, beklenmedik arıza olasılığını azaltarak üretimin sorunsuz ilerlemesini sağlar.
Kullanım ömrü iyileştirmeleri, robottaki aşınmayı azaltır, bakım ihtiyaçlarını azaltır ve uzun vadede maliyetleri düşürür.
Güvenlik yönergeleri ve yapılandırmaları endüstri standartlarını karşılayarak güvenli bir çalışma ortamı yaratır ve operasyonel riskleri azaltır.
Bir robot üreticisi olarak, son kullanıcının olası iyileştirmeleri ve arızaları tespit edebilmesi için entegratör tarafından gerçekleştirilen kurulum hakkında geri bildirim sağlamak önemlidir. Bu geri bildirim, son kullanıcının robot sisteminin performansını ve verimliliğini optimize etmesine yardımcı olabilir.
Makinenin tasarımının, çalışmasının ve sürecinin kullanıcı spesifikasyonlarının (veya ihtiyaç ifadesinin) gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
Robotu kontrol ettikten sonra (erişilebilirlik, yük ve hız), bakımın kolay ve optimum olduğundan emin olun.
Bir robot üreticisi olarak, iyileştirmeleri belirlemek için kurulum ve entegrasyon hakkında geri bildirim sağlayın ve tam üretimden önce zaman ve maliyet üzerinde minimum etkiyle düzeltici eylemlere izin verin.
Kurulum kalifikasyonu için zaman tasarrufu.
Antrenman
Stäubli Robotik Akademisi ile personel becerilerinizi güçlendirin.
Robotik hizmet sözleşmeleri
Her müşterinin ve ekipmanlarının farklı gereksinimleri vardır, bu yüzden hizmetlerimizi özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenizi sağlayan esnek paketler sunuyoruz.
Bakım hizmetleri
Çalışma süresini en üst düzeye çıkarın ve ekipmanınızın ömrünü uzatın.