Çevik, hassas ve güvenilir otomasyon için endüstriyel robotlar

Stäubli, standart üretimden hijyenik, nemli, temiz oda veya ilaç uygulamalarına kadar her türlü ortamda hız, hassasiyet ve güvenilir çalışma için tasarlanmış tam bir SCARA ve 6 eksenli endüstriyel robot serisi sunmaktadır.

Uzmanlarımızla iletişime geçin veya daha fazla teknik bilgi alın


Stäubli endüstriyel robotları hakkında neler bilinmeli?

Endüstriyel dünyada eklemli robotlar, SCARA robotlar, delta robotlar, dekartyeni robotlar veya işbirlikçi robotlar gibi çeşitli robot mimarileri mevcuttur. Stäubli, zorlu endüstriyel ortamlar için en yüksek esneklik, hassasiyet ve uygunluk sunan iki mimariye odaklanır:

  • 6 eksenli eklemli robotlar: tüm sektörlerde karmaşık, yüksek performanslı görevler için tam 3D hareket ve hassas yön kontrolü sağlar. Stäubli'nin eklemli robotları, gelişmiş güvenlik fonksiyonlarını (SafeSpeed, SafeStop, SafeZone, SafeTool) CS9 kontrolcüsü aracılığıyla entegre ederek güvenli ve yüksek verimli çalışma sağlar.
  • SCARA robotları: kompakt çalışma alanlarında ultra hızlı ve yüksek tekrarlanabilir yatay hareketler için optimize edilmiştir. Montaj, küçük taşıma operasyonları ve yüksek hızlı yerleştirme görevleri için idealdirler.

Bu iki robot ailesi birlikte, temiz oda, ilaç, nemli, hijyenik, elektronik ve tıbbi ortamlar için özel varyantlarla desteklenen çoğu endüstriyel otomasyon ihtiyacını karşılar.

Stäubli robotunu nasıl kullanacağınızı öğrenmek için Stäubli Robotik Akademisi'nde eğitim kursları mevcuttur . Bu programlar, robotun performansını tam anlamıyla değerlendirmek için gereken becerileri hızlıca edinmenize olanak tanır. Eğitim kursları, Stäubli robotunun kullanımının tüm yönlerini kapsar: programlama, güvenlik, hücre tasarlama, simülasyon,...

Stäubli robotlarının kullanılabilirlik oranı %99,95'tir. Bakım imkanları, ekipmanın sürekli çalışmasını sağlamaya adanmış uluslararası bir kuruluşa bağlıdır. Dünya çapında 26 hizmet merkezinden oluşan bir ağ, ihtiyaç duyulduğunda yüksek yanıt ve hızlı müdahale sağlar. Bu verimlilik, temel parçaların anında erişilebilirliğini garanti eden ve beklenmedik duraklamaları azaltan optimize edilmiş stok yönetimiyle güçlendirilir. Robotlar ayrıca 15 yıllık yedek parça bulunabilirlik taahhüdünden de faydalanıyor; bu eşik uzun vadeli destek stratejisi sayesinde sıklıkla aşılır. Kurulumların operasyonel ömrünü daha da uzatmak için, Bakım Paketleri her sektörün gereksinimlerine göre hizmet çözümleri sunar.

Stäubli robotları, olağanüstü uzun ömür sunacak şekilde tasarlanmıştır; uzun vadede güvenilirlik, istikrar ve performansı korur. 150.000 saatin üzerinde çalışan ekipmanların 17 yıldan fazla süreyle sürekli kullanıldığını görmek yaygındır ve bu da en zorlu endüstriyel ortamlara uygun dayanıklılığı gösterir.

Stäubli robotları, modele göre 0,25 ile 1,3 kWh arasında piyasadaki en düşük enerji tüketimine sahip olmalarıyla öne çıkıyor. Örneğin, hibernasyon modu, robot sürücüleri durdurulduğunda tüketimi %40'a kadar azaltmayı sağlar. Normal çalışma sırasında, Stäubli robot serisinin enerji verimli performansı, kurulumun genel verimliliğini optimize ederken işletme maliyetlerini azaltır.