ESD robot serimiz , elektronik endüstrisinin tüm gereksinimlerini karşılar. 4 ve 6 eksenli robotlarımız , elektronik bileşenleri güvenli bir şekilde taşımak için elektrostatik boşalmaları önleyecek şekilde tasarlanmıştır. PCB montajı, her türlü parça muayenesi veya elektronik tüketim mallarının test edilmesi ve paketlenmesi gibi çeşitli uygulamalar için EPA'da (ESD korumalı alan) çalışabilirler.
ESD robotları, elektronik bileşenleri güvenli bir şekilde üretmek ve işlemek için elektrostatik boşalmaları önlemek üzere tasarlanmıştır.
| 6 eksenli robotlar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model |
|
|
|
|
|
| Serbestlik dereceleri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Yük kapasitesi (kg) | 2.3 | 4.5 / 3.7 | 14 / 12 / 7 | 40 | 40 / 25 |
| Bilekten erişim (mm) | 515 | 670 / 920 | 1000 / 1200 / 1450 | 1510 | 1710 / 2010 |
| Tekrarlanabilirlik (mm) | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0.015 | ±0.02/±0.03 |
Koruma sınıfı - EN 60529 | IP65 (basınçlı versiyonda IP67) | ||||
| Bağlanma yöntemleri | 360° montaj imkanı | Zemin veya tavan | |||
| ESD Standartları | IEC 61340-5-1:2024 / ANSI-ESD S20.20:2021 | ||||
| Stäubli denetleyici | CS9 LP | CS9 MP | |||
| SCARA robotları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model |
|
|
|
|
| Serbestlik dereceleri | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Yük kapasitesi (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Bilekten erişim (mm) | 460 | 620 | 800 adet | 1000 |
| Tekrarlanabilirlik (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.015 | ±0,02 |
| İnme (mm) | 200 veya 400 (isteğe bağlı) | 200 veya 400 (isteğe bağlı) | 200 veya 400 (isteğe bağlı) | 200 veya 400 (isteğe bağlı) |
| Koruma sınıfı | IP65 koruma sınıfı | IP65 koruma sınıfı | IP65 koruma sınıfı | IP65 koruma sınıfı |
| Bağlanma yöntemleri | Zemin veya tavan | |||
| ESD Standartları | IEC 61340-5-1:2024 / ANSI-ESD S20.20:2021 | |||
| Stäubli denetleyici | CS9 SE / CS9 LP | |||