TX2‑200: Hızlı ve hassas ağır hizmet otomasyonu için uzun erişimli 6 eksenli robot

TX2‑200, TX2 serisinin en yüksek taşıma kapasiteli robotudur ve yüksek hız, rijitlik ve hassas yol takibi sunarak ağır hizmet otomasyonunda üstün performans sağlar.

TX2‑200 serisi iki modelden oluşur:

  • TX2‑200 standart erişim
  • TX2‑200L uzun erişim

Zorlu ve hassas ortamlar için geliştirilmiştir; tamamen kapalı IP65 (basınçlı versiyonda IP67) yapıya, geniş kimyasal dayanıklılığa ve isteğe bağlı SIL3 / PL e güvenlik fonksiyonlarına sahiptir.

Bu sayede güvenilir çalışma ve güvenli insan‑robot iş birliği sağlanır.

170 kg’a kadar taşıma kapasitesi ve 2.609 mm erişimi ile paletleme, makine yükleme/boşaltma ve büyük parçaların taşınması gibi zorlu görevlerde güç, stabilite ve hassasiyet sunar.

Ulaşmak

2609 mm'ye kadar

Yükleme kapasitesi

170 kg'a kadar

TX2-200 robotun temel özellikleri ve avantajları

Yüksek performans kapasitesi

  • Daha fazla uygulama uyumluluğu ve daha fazla çok yönlülük için daha ağır yük (170 kg) / atalet için hazır
  • Piyasadaki en iyi çevrim süresi

Zorlu ortamlar için kolay temizlenebilir tasarım

  • Hijyenik ekstra kapağa gerek yok
  • EHEDG standartlarına uygun <6,35 mm yarıçap yok
  • Geniş çalışma koşulları kapsamı (zorlu/hassas ortam)
  • Temizlik ürünleri ve proses kapsamı için büyük kimyasal uyumluluk (pH 2 ila 12*)

* Bize danışın

Kolay ve esnek entegrasyon

  • Maliyet tasarrufu ve yerden tasarruf 
    • durma mesafesini ve çit aydınlatmasını optimize etme (SafeSpeed, SafeZone, SafeStop, Fren Mesafesi Hesaplayıcı, ...)
    • çoklu robot çözüm konsepti için daha kolay entegrasyon (kompakt ve istiflenebilir CS9, kol başına 1 interko) 
  • 400V'a kadar dünya çapında standartlaştırılmış voltaj uyumluluğu
  • Hücre üretiminde zaman tasarrufu

Kolaboratif robotik için gelişmiş güvenlik fonksiyonları

Piyasadaki en yüksek güvenlik performansı Otonom Mobil Robot ve işbirlikçi robotik ile uyumluluk için SIL 3 / PL e

Daha düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO) için enerji verimli tasarım

  • İşletme maliyeti optimizasyonu:
    • Enerji tasarrufu (çalışma modunda önceki nesle kıyasla %10 daha az tüketim, hazırda bekletme modunda %40 daha az)
    • Daha hızlı temizleme işlemi, kapsüllü tasarım sayesinde hijyenik ekstra kapağa gerek yoktur
    • Dirsek ve omuzdaki Stäubli CBI akışkan konnektörleri sayesinde hızlı ve temiz yağ değişimi
  • Güvenli yatırım
    • Yedek parça bulunabilirliği için 15 yıl
    • Zorlu/hassas ortamlarda sınıfının en iyisi kullanım ömrü 

Sorunsuz entegrasyon için gelişmiş bağlantı seçenekleri

  • Genişletilmiş takımlama ve görüntü sistemi uyumluluğu için genişletilmiş bağlantı
  • IoT'ye hazır 
  • CS9 HP denetleyicimiz veya PLC ile açık programlama çözümleri

Hassas ortam sürümleri

Hijyenik ve nemli ortamlar

Nemli ortamlar için tasarlanan Stäubli'nin HE robotları, gıda endüstrisi ve parça temizleme operasyonları için referans noktasıdır.

Farmasötik (tüm dereceler)

Her ilaç sınıfını kapsayacak şekilde 3 robot serisi sunuyoruz: Accesspharma, Stericlean ve Stericlean+.

Uzmanlarımızla iletişime geçin veya daha fazla teknik bilgi alın

Teknik özellikler

Ürün Kodu: TX2-200
TX2-200L
Serbestlik dereceleri66
Yükleme kapasitesi170 kg110 kg
Bilekten uzanın2209 mm2609 mm
Tekrarlanabilirlik±0,02 mm±0,02 mm
Maksimum kartezyen hız12 m/sn14 m/sn

Koruma sınıfı - EN 60529 

IP65 (basınçlı versiyonda IP67)

IP65 (basınçlı versiyonda IP67)

Modüler güvenlik SIL3-PLeOpsiyonel Opsiyonel 
Ek yöntemleriZemin / Tavan*Zemin / Tavan*
Stäubli kontrolörCS9 HP
Broşür (PDF)İndirmek

*Tavan bize danışın