Pnömatik bağlantı elemanları: Basınçlı hava için güvenli ve enerji tasarruflu hızlı serbest bırakma konnektörleri

Stäubli'nin basınçlı hava sistemleri için kapsamlı pnömatik kaplin ve aksesuar yelpazesi, optimum güvenlik, enerji verimliliği ve güvenilirlik için çözümünüzdür. Hafif, yüksek kaliteli malzemelerle ergonomik olarak tasarlanmış pnömatik bağlantı parçaları sunuyoruz. Bağlantı sırasında ve bağlantıyı keserken son derece basit kullanımları sayesinde güvenliği sağlıyoruz.

Güvenlik, bağlantıdan çalıştırmaya ve bağlantının kesilmesine kadar her düzeyde ürün tasarımımıza entegre edilmiş birincil önceliğimizdir. Basınçlı hava bağlantılarımız , operatör üzerindeki stresi en aza indirir ve ISO 4414’e uygun hortum savrulma önleyici teknolojimiz sayesinde darbe etkisine karşı güvenilir koruma sağlar

Basınçlı hava için bağlantı çözümlerimiz operasyonlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur ve maksimum sızdırmazlık için geliştirilmiştir. Ayrıca, basınçlı hava devreleriniz boyunca yüksek garantili bir akış hızı sağlayarak enerji tüketiminizi önemli ölçüde azaltırlar. Metal, otomotiv, demiryolu, nükleer, motor sporları, petrol ve gaz, ilaç ve gıda dahil olmak üzere çok çeşitli endüstriler için basınçlı hava kaplinleri sağlıyoruz .


Pazar odaklı çözümler

Çok çeşitli endüstriler için özel pazar odaklı çözümler sunuyoruz. Tedarik ettiğimiz hızlı ve kuru bağlantı kesme kaplinleri, zorlu koşullar altındaki basınçlı hava uygulamaları için her gereksinimi karşılar.

*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

Pnömatik kaplinlerimiz ve pnömatik bağlantı elemanlarımız aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır: güvenlik, hortum savrulma koruması, ergonomi, ISO uyumluluğu, dayanıklılık, enerji verimliliği, sızdırmazlık, bağlantı kopmasının önlenmesi, zahmetsiz kullanım ve güvenilirlik.


Hızlı ve kuru bağlantı çözümlerinden oluşan küresel ürün yelpazemizi keşfedin