Hassas yüzeyleri korumak için tasarlanan NSI hızlı bağlantı elemanları , çizilmeye eğilimli uygulamalar için ideal bir çözümdür veçeşitli sektörlerdeki otomotiv boyama, gövde atölyeleri, havacılık, otomotiv son montaj hatları ve benzer basınçlı hava devrelerinde kullanım için idealdir. Bu hızlı bağlantı elemanları, basınç altında şiddetli hortum fırlaması riskini ortadan kaldırmak için 3'ü 1 arada aktif güvenlik özelliği ile donatıldıkları için yüksek performans ve kullanıcı güvenliğini garanti eder. NSI basınçlı hava hızlı bağlantı elemanları, ISO 6150 C serisi erkek uç profiline ve ISO 4414 bağlantı kopması hortum geri tepmesini önleme için uygundur.
| Teknik özellikler | Akışkan | Yapı | Diğer özellikler |
| Basınçlı hava |
|
|
*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak