Demiryolu RTD için tam akışlı hızlı bağlantı

RTD hızlı bağlantı elemanları , yüksek titreşim, sık hızlanma yavaşlaması ve aşırı sıcaklıklar gibi zorlu koşullar altında basınçlı hava uygulamaları için her gereksinimi karşılar.  Korumalı  sızdırmazlık ve kilitleme elemanları, yüksek kaliteli malzemeler, dayanıklı yapı ve ergonomik Kolay kullanım için yarı otomatik kilitleme manşonu. Fişin kaplin içine uzun süre yönlendirilmesi, pnömatik devrelerinizin titreşimli gerilimi altında bile bağlantının kalitesini ve sabit sızdırmazlığı garanti eder.

 

UYGULAMA

Zor durumda bölgesel ve yüksek hızlı trenler için araç gövdesinden kamyona ve vagonlar arası pnömatik bağlantı.

Teknik özelliklerSıvıİnşaatDiğer özellikler
  • Nominal çap DN (mm): 11 ve 19
  • İzin verilen maksimum basınç*: 10 bar (145 PSI)

Basınçlı hava

  • Esas olarak paslanmaz çelik
  • Elastomer koruyucu ile donatılmış soketler

Talep üzerine metalik hortumlar ve esneklerle (EN45545 standartlara uygun) donatılmış komple bağlantı çözümleri mevcuttur

*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

İLGİLİ ÜRÜNLER

Bu ilginizi çekebilir

Indirme

Filtreyi sıfırla