Stäubli'de, maksimum güvenilirlik, güvenlik ve verimlilik için tasarlanmış tam bir yüksek performanslı bağlantı çözümleri yelpazesiyle modern yakıt ikmal operasyonlarının zorluklarını ele alıyoruz. Yağ maruziyeti, yüksek basınçlar, titreşim ve yoğun görev döngülerine dayanacak şekilde inşa edilen teknolojilerimiz, tüm yakıt türleri ve araç mimarilerinde güvenli ve tutarlı performans sağlar.
İster geleneksel yakıtlar kullanıyor olun, ister hidrojen, CNG veya LPG gibi yeni nesil düşük karbonlu enerji kullanın, çözümlerimiz ulaşım, havacılık, enerji altyapısı, lojistik, inşaat ve acil hizmetler gibi sektörler için güvenli, temiz ve optimize edilmiş yakıt ikmali sağlar.
Stäubli teknolojilerinin hem geleneksel hem de alternatif yakıt uygulamalarını nasıl desteklediğini keşfedin; her sektör için sağlam, yüksek performanslı yakıt çözümleri sunsun.
Uzmanlarımızla iletişime geçin
Ekibimiz, çözümünüzü seçmenize yardımcı olmak için burada!
Yakıt serimiz iki ürün grubuna ayrılmıştır: Geleneksel enerji ihtiyaçları için tasarlanmış klasik yakıtlar ve enerji geçişini desteklemek için geliştirilen alternatif yakıtlar. Her profesyonel kullanıma uygun çözümlerimizi keşfedin.
Ulaşım ve sanayi sektörlerinde yaygın olarak kullanılan geleneksel yakıtlar — benzin, dizel ve gazyağı gibi — büyük miktarlarda ve genellikle hassas ortamlarda işleniyor. Yüksek hacim ve potansiyel olarak yüksek riskli alanların bu birleşimi, mükemmel kontrollü transfer ve güvenlik çözümleri gerektirir. Stäubli'de, tüm sektörlere, kullanım senaryolarına ve uygulamalara özel geniş bir çözüm yelpazesi sunuyoruz.
Bir motor sporu takımı olarak, aşırı koşullarda çalışırsınız — yüksek basınçlar, tekrarlayan çarpışmalar ve yüksek yanıcı yakıtların kullanımı gibi. Bu zorlu ortamlar için özel olarak tasarlanmış hızlı açılan bağlantılarımız, ateşleme risklerine karşı üstün koruma sağlar ve her zaman temiz, güvenli ve yüksek performanslı yakıt kullanımı sağlar.
*model ve çalışma koşullarına bağlı olarak
H₂, CNG ve LPG gibi alternatif yakıtların güvenli gelişimini desteklemek için, bu enerji kaynaklarının benzersiz gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmış bağlantı çözümleri sunuyoruz. Portföyümüzde, güvenli yakıt transferi için hızlı açılan bağlantılar ve araçların yakıt ikmali için ayrılmış tam hat sistemleri yer almaktadır. Her çözüm, optimal ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunmak için mühendislik yapıp üretilir.
İster bir istasyon üreticisi ya da entegratör, ister ekipman tedarikçisi, ister filo operatörü, enerji altyapısı uzmanı ya da çok enerjili bir istasyon projesi geliştiren yerel bir otorite olun — sizin için doğru çözümümüz bizde var.
Yakıt ikmal ihtiyaçları, sektörler ve araç türleri arasında — hafif ve ağır hizmet araçlarından uçak yakıt ikmali araçlarına, endüstriyel ekipmanlara ve mobil yakıt ikmal ünitelerine kadar — oldukça farklılık gösterir. Bu operasyonlar, aşağıdakiler gibi zorlu zorluklarla karşı karşıya:
Güvenlik ve ateşleme riski yönetimi
Basınç, akış ve mekanik kısıtlamalar
Temizlik, mühürleme ve kirlenme kontrolü
Araçlar, ortamlar ve operasyonel gereksinimlerin çeşitliliği
Yakıt ikmal uygulamalarınızda destek mi arıyorsunuz? İster geleneksel yakıtlarla ister yeni nesil alternatiflerle çalışın, ekiplerimiz her sektör ve araç tipinde güvenlik, performans ve operasyonel zorlukları ele almanıza yardımcı olmaya hazırdır.