Çizilmez emniyetli basınçlı hava hızlı bağlantı elemanı ERS

Çizilmez tasarım ve güvenilir hortum önleyici kamçı güvenlik teknolojisi, ERS hızlı bağlantı elemanlarını , montaj ve son işlem atölyesi ortamlarında günümüzün katı kalite gereksinimlerini karşılaması gereken uygulamalar için ideal bir araç haline getirir. ERS basınçlı hava konnektörleri , bağlantı kopması geri tepmesini önlemek için ISO 4414'e uygundur . Bu hızlı bağlantılar , otomotiv boyama, kaporta atölyeleri, havacılık, son otomotiv montaj hatları ve daha fazlası gibi çeşitli sektörlerdeki basınçlı hava devrelerinde  kullanım için idealdir.

 

UYGULAMA

Çizilmez özellikler gerektiren pnömatik aletlerin hızlı ve doğrudan bağlantısı

Teknik özelliklerSıvıİnşaatDiğer özellikler
  • Nominal çap DN (mm): 6 ve 8
  • İzin verilen maksimum basınç*: 12 bar (174 PSI)

Basınçlı hava

Kauçuk koruyuculu poliamid soket

  • Hafif
  • Otomatik bağlantı
  • 360° dönebilen versiyon, operatöre elini serbest bırakır
  • "Park" pozisyonu

*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

İLGİLİ ÜRÜNLER

Bu ilginizi çekebilir

Indirme

Filtreyi sıfırla