Demiryolu için pnömatik bağlantı ile donatılmış hortum

Stäubli'nin komple pnömatik bağlantıları, GPL, RTD veya SPI OS hızlı açılan kaplinlerle donatılmış, balast darbelerine karşı korumalı ve korumasız bir dizi esnek hortumdan oluşur.

Güvenlik son derece önemli olduğundan, her sistem hem işlev hem de sızdırmazlık için bir birim testine tabi tutulur. Güvenlik güvencesinin yanı sıra, tek bir tedarikçiden tam bağlantı ve demiryolu gereksinimleri de dahil olmak üzere eksiksiz bir çözüm elde etmenin getirdiği rahatlığı sunuyoruz. 

 

UYGULAMA

Yolcu ve yük vagonlarında basınç noktası ve tesviye testleri

Sıvı

Diğer özellikler

  • Basınçlı hava
  • Fren yağları
  • Glikol su
  • NF F 11-380 ve EN45545 dahil olmak üzere çeşitli sertifikaların gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış tam donanımlı esnek hortumlar.
  • Bu esnek hortumlar, SNCF ve RATP için demiryolu taşıtlarının özel gereksinimlerini karşılar.
  • Benzersiz gereksinimlerinizi karşılamak için daha özelleştirilmiş metalik hortumlar ve esnekler de üretebiliriz.

*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

İLGİLİ ÜRÜNLER

Bu ilginizi çekebilir