Stäubli'nin hidrolik hızlı bağlantı elemanları, yüksek performans ve ileri teknoloji sunarak en üst düzeyde operatör güvenliği sağlar ve yüksek basınçlı hidrolik uygulamalar için çevresel kalite gereksinimlerini karşılar. Ürün yelpazemiz, dayanıklı malzemeler, sızıntı önleyici teknoloji ve güvenilir kilitleme mekanizmaları kullanarak sağlam hidrolik bağlantılar sunmak üzere tasarlanmış çeşitli hidrolik bağlantı elemanlarını içerir. Düşük, orta veya yüksek basınçlı hidrolik sistemler için hidrolik hızlı bağlantı parçalarına veya hızlı ayırma bağlantı parçalarına ihtiyacınız olsun, Stäubli'nin bağlantı çözümleri basınç kaybı olmadan optimum akış hızını garanti eder. Sisteminiz için ideal olanı bulmak üzere geniş hidrolik hızlı bağlantı elemanı yelpazemizi keşfedin. Bu sayfa, farklı hızlı bağlantı hidrolik bağlantı parçalarımızı ve hidrolik hızlı ayırma bağlantı parçaları listelenmektedir.
Çelik endüstrisi, açık deniz, demiryolu, nükleer, motor sporları ve plastik endüstrisi için pazara özel çözümler sunuyoruz. Tedarik ettiğimiz hidrolik kaplinler, yüksek basınç altında ve yüksek korozif ortamlarda hidrolik uygulamalar için çevresel kalite gereksinimlerini karşılamaktadır.
*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak
Hidrolik kaplinlerimiz temel özellikler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır: güvenlik, sağlam kilitleme mekanizmaları, optimum akış hızları, artık basınç altında bağlama yeteneği, her tür yağla uyumluluk ve güvenilir hidrolik contalar. Ürün yelpazemiz, dökülme yapmayan gömme yüzeyli kaplinlerden düz yüzlü hidrolik kaplinlere kadar her şeyi içerir ve çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılamamızı sağlar.