Stäubli konnektörleri ve yakıt ikmal cihazları ile performans ve güvenlik her zaman önce gelir. Yüksek basınç ve titreşime dayanıklı, darbeye dayanıklı ve tüm motor sporları sıvılarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmış kaplinler de dahil olmak üzere eksiksiz bir clean-break bağlantı çözümleri yelpazesi sunuyoruz.
Staübli'nin mekatronik uzmanlığı, elektrikli ve hibrit güç aktarma organlarında önemli iyileştirmeler sağlamıştır. Formula E'de kullanılanlar gibi yüksek performanslı elektrik ve sıvı bağlantıları gerektiren yeni araçların tasarımında üreticileri desteklemeye devam ediyoruz.
Son derece kompakt ürünlerimiz hafif malzemelerden yapılmıştır ve kirlilik önleyici teknolojiye sahiptir, bu da onları motor sporlarının taleplerine ideal şekilde uygun hale getirir.
- Yüksek basınç için hızlı bağlantı elemanları - Zorlu koşullara ve titreşimlere karşı aşırı direnç
Break-away bağlantılarla daha fazla güvenlik garanti edilir
Kompakt ve bağlanması kolay hızlı araba kaldırma için hava krikosu Borusu
Yerleşik elektronik devrelerin soğutulması için mükemmel sızdırmaz hızlı bağlantı elemanları
Ekstra yüksek akış hızı, güvenliği en aza indiren pit stoplar, FIA/ACO önerilir
Yüksek gerilim ve yüksek güç devreleri için ayrılabilir elektrik bağlantıları
Stäubli'nin clean-break teknolojisi sayesinde hızlı ve temiz yağ dolumu
Hızlı ve güvenilir fren hattı bağlantıları için dökülme yapmayan bağlantı elemanları
- Lastik şişirme sırasında maksimum performans ve optimum güvenlik sağlamak için eksiksiz çözüm - Dökülme yapmayan tasarım sayesinde hassas basınç ayarı
Detaylı bilgi için uzmanımızla iletişime geçin!