Sıvıların, gazların, hidroliklerin ve güç kaynaklarının güvenli ve hızlı bağlantısı konusunda tanınmış bir uzman olan Stäubli, her türlü devre tipi ve endüstriyel uygulamalar için geniş bir kuru bağlantı ve hızlı bağlantı bağlantı yelpazesi ile özel hızlı konnektörler sunmaktadır . İster kuru kırma fitine, ister hızlı açılan bağlantı sistemlerine ya da tam akışlı bağlantılara ihtiyacınız olsun, ürünlerimiz yüksek performans ve uzun vadeli güvenilirlik sağlar. Bu sayfada farklı hızlı bağlantı bağlamalarımızı ve hızlı bağlantı bağlantılarımızı bulacaksınız.
Hızlı bağlantılarınızı nasıl seçersiniz?
Farklı güç kaynaklarını tek bir hareketle ve aynı yerde bağlamanızı sağlayan aynı anda sıvı ve elektrik bağlantıları için hepsi bir arada çözüm olan Staubli çoklu bağlantı sistemimizi keşfedin. Bu yenilikçi teknoloji , verimlilik artışı, operatörler ve sistemler için daha yüksek güvenlik ve alan kullanımının optimize edilmesi sağlar. Tüm enerji devrelerinin eşzamanlı bağlanmasını sağlayarak Stäubli'nin manuel veya otomatik sistemleri tüm uygulama alanlarına mükemmel şekilde uygundur.
Doğrudan bir sıvı bağlantısı uzmanıyla konuşun.
Uygulamanız, sıvı türü, basınç, sıcaklık ve güvenlik gereksinimlerinize göre rehberlik alın.