Basınçlı hava için güvenli hızlı bağlantı elemanı RSI

Stäubli, basınç altında hortumun şiddetli bir şekilde fırlaması riskini ortadan kaldırmak için 3'ü 1 arada aktif güvenlik geliştirdi.

Bu teknoloji ile RSI hızlı bağlantı elemanları , operatörlerin en zorlu ihtiyaçları için tamamen güvenli bir çözüm sunar. Hızlı bağlantı elemanlarından daha ergonomik olan RSI hızlı serbest bırakma kaplini, pnömatik devrelerinizin bağlantısı için size gerçek ve verimli bir çözüm sunar. 

RSI basınçlı hava konnektörleriISO 6150 C serisine uygundur. Bağlantı kesilmesi geri tepme önleme için de ISO 4414 ..

UYGULAMA

  • Boru tesisatındaki çıkıntılar
  • Uzatma hortumlarındaki bağlantı parçaları
  • Pnömatik alet bağlantıları
  • Hava tabancaları
  • Makinelerde otomatik sistemler
  • ve dahası
Teknik özelliklerAkışkanYapıDiğer özellikler
  • Nominal çap DN (mm): 6 ila 11
  • Maksimum çalışma basıncı: 16 bar (232 PSI)

Basınçlı hava

  • Soket gövdesi: %17 kromlu paslanmaz çelik
  • Kilit: Isıl işlem görmüş çelik
  • Fiş: %13 krom ile sertleştirilmiş ve taşlanmış paslanmaz çelik
  • Kapatma: Valfli soket; valfsiz fişYüksek mukavemetli alüminyum bilye ve soket ile döndürme özelliği
  • RSI kaplin gövdeleri, düğmeyi mümkün olduğunca erişilebilir hale getirmek için döndürülebilir
  • Yükseltilmiş buton seçeneği
  • Hafif
  • Yüksek esnekliğe ve zahmetsiz çalışmaya sahip döner versiyon

*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

İLGİLİ ÜRÜNLER

Bu ilginizi çekebilir

İlgili dokümanları indir

Filtreyi sıfırla