- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Efektywne zmiany osnowy i stylu są kluczowe dla elastyczności i wydajności w każdej tkalni.Firma Stäubli oferuje zaawansowane rozwiązania do wprowadzania osnowy, a także dodatkowe środki wspierające szybkie zmiany stylu na maszynie tkackiej.Automatyczne systemy wprowadzania osnowy Stäubli są wszechstronne i mogą być stosowane we wszystkich typach tkalni oraz z każdą maszyną tkacką. Dzięki ścisłej współpracy z klientami oraz producentami maszyn tkackich i urządzeń transportowych, Stäubli zoptymalizowało i dostosowało swoje systemy wprowadzania osnowy do szerokiego zakresu wymagań.To gwarantuje, że każda tkalnia może skorzystać z korzyści płynących z większej efektywności i wydajności, jakie zapewniają innowacyjne rozwiązania Stäubli.
Aby ułatwić i przyspieszyć zmiany stylu w produkcji, maszyny SAFIR można łatwo doposażyć w dodatkowe funkcje. Przykładowo, opcja Active Warp Control 2.0 (AWC 2.0) wspiera sortowanie i kontrolę nitek, a Initial Condition Settings (ICS) doskonale sprawdza się przy przędzach fantazyjnych, technicznych czy włochatych. ICS rozszerza możliwości AWC 2.0, pozwalając na jeszcze szybszy rozruch po zmianie stylu.
Wszystkie maszyny Stäubli są projektowane z myślą o wygodzie użytkownika. Dzięki intuicyjnej obsłudze i szybkiemu szkoleniu, personel tkalni może sprawnie i efektywnie korzystać z systemów, bez zbędnych przestojów.