Maszyna do przewlekania osnowy SAFIR S80 dla aplikacji 2-wiązkowych

Automatyczny system przewlekania osnowy SAFIR S80 jest właściwym wyborem do produkcji tkanin, które są złożone pod względem koloru i materiału i wykonane przy użyciu jednego lub dwóch arkuszy osnowy, takich jak tkaniny typu seersucker na odzież lub pościel. System ten daje użytkownikom możliwość tworzenia najbardziej złożonych struktur splotu z np. wieloma materiałami przędzy w maksymalnie czterech warstwach przędzy - przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych standardów jakości dla ciągnionej przędzy tkackiej.

Składający się ze stacjonarnej maszyny do przeciągania i jednego lub, dwóch mobilnych wózków przeciągających, system przeciąga przędzę do trzciny, upuszcza druty i wykonuje do 28 splotów - w pełni automatycznie. Produktem końcowym jest osnowa z arkuszem przędzy całkowicie wciągniętym do drutów i trzciny.

Taka konstrukcja systemu zapewnia bardzo wysoką wydajność i co najważniejsze, bezbłędne przeciąganie.

    Główne cechy SAFIR S80
    • Optymalna ergonomia, piktogramy i kontekstowe komunikaty pomocy wspierają personel obsługujący w obsłudze i programowaniu.
    • System może być indywidualnie konfigurowany i stanowi serce do przeciągania osnowy.
    Rodzaje przędzy
    • Przędze bawełniane i mieszane (zgrzeblone, czesane) 
    • Wełna (przędze czesankowe, przędze wełniane)
    • Jedwab, mono- i multifilamenty
    • Przędze specjalne na zamówienie (np. wstążki, przędza knop, przędza bouclé)
    • 3-250 tex, Ne 197-2.4, 30-2,500 dtex, 27-2,250 den, Nm 333-4

    Oferujemy również