Maszyna do przewlekania osnowy SAFIR PRO S47 – szybkie przewlekania osnowy w tkaninach bawełnianych i denimowych

Szybka maszyna do ciągnienia SAFIR PRO S47 to idealne rozwiązanie do obróbki standardowych tkanin wykonanych z przędz średnich i grubych, takich jak denim, pościel, tkaniny koszulowe i odzież rekreacyjna. Zapewnia średnią do wysokiej wydajności przewlekania, spełniając najwyższe standardy jakości dla gotowego układu nićników.

System składa się z mobilnej maszyny przewlekającej oraz jednej lub – standardowo – kilku stacjonarnych stacji przewlekania. Przędza jest automatycznie przewlekana przez płochę, czujniki i nićniki (do 8 lub 12 prętów prowadzących lub ram nićników). Efektem końcowym jest osnowa w pełni przewleczona i gotowa do tkania.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego wózka transportowego, kompaktowy zestaw można łatwo przemieścić do krosna lub tymczasowo odłożyć w strefie magazynowej.

Konstrukcja systemu zapewnia bardzo wysoką wydajność przewlekania oraz maksymalną elastyczność w rozmieszczeniu urządzeń w istniejącej przestrzeni produkcyjnej. Doskonale dopasowuje się do przepływu materiałów w zakładzie.

    Główne cechy systemu SAFIR PRO S47
    • Prędkość do 170 nitek/minutę
    • Optymalna ergonomia, piktogramy i kontekstowe komunikaty pomocnicze wspierają personel operacyjny w obsłudze i programowaniu.
    • System można zintegrować z dowolną tkalnią. Wymagania dotyczące miejsca są minimalne, a system można optymalnie ustawić w różnych konfiguracjach.
    • Opcja zarządzania warstwami i offsetem dla denimu (2 belki), dostępna wersja z czterema szynami zaciskowymi umożliwia maksymalną wydajność w przetwarzaniu osnów denimowych.
    Rodzaje przędzy
    • Przędza bawełniana i mieszana (zgrzebna, czesana) 
    • Wełny (przędze czesankowe, przędze wełniane)
    • 4,5–200 tex, Ne 130–3,0, 45–2,000 dtex, 40–1,800 den, Nm 220–5

    Główne cechy

    Stäubli oferuje również...