Automatyczny system wciągania SAFIR PRO S37 jest idealny do przetwarzania przędzy z włókien ciągłych do produkcji tkanin na markizy, odzież rekreacyjną i podszewki, a także tekstyliów technicznych.
Składający się z mobilnej maszyny do ciągnienia i jednej lub najlepiej kilku stacjonarnych stacji ciągnących, system w pełni automatycznie wciąga przędzę do stroika i gojenia. SAFIR PRO S37 jest dostępny z maksymalnie 8, 12 lub 16 prętami nośnymi. Produktem końcowym jest osnowa z arkuszem przędzy całkowicie wciągniętym w uzdrowienia i trzcinę. Za pomocą odpowiedniego wózka do uprzęży kompaktowe urządzenie jest transportowane do maszyny tkackiej i umieszczane lub tymczasowo zaparkowane w magazynie.
Taka konstrukcja systemu zapewnia bardzo wysoką wydajność wciągania, a jednocześnie pozwala na maksymalną elastyczność w umieszczaniu systemu w istniejącej przestrzeni. Dostosowanie do przepływów materiałów w młynie jest optymalne.