Wysokiej jakości obsługa klienta jest jednym z naszych priorytetów. Dzięki ponad 140 specjalistom technicznym na całym świecie, zawsze jesteśmy dostępni i przygotowani do szybkiego i skutecznego działania - wykorzystując nasze doświadczenie i wiedzę, aby jak najlepiej zaspokoić Twoje potrzeby. Nasze doświadczenie i kompleksowa obsługa klienta w połączeniu z naszymi wysokowydajnymi produktami sprawiają, że Stäubli jest cenionym partnerem w przemyśle tekstylnym.
Zrozumienie maszyny jest kluczem do optymalizacji jakości, wydajności i produktywności w zakładzie włókienniczym. Maszyny i systemy Stäubli oferują ogromne możliwości zarówno pod względem szybkości, jak i wydajności. Jednak wiedza o tym, jak prawidłowo je obsługiwać, znacznie maksymalizuje ich efektywność. W tym zakresie szkolenia przyczyniają się do opłacalnej inwestycji.
Szkolenia mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb uczestników i mogą być prowadzone w siedzibach klientów lub centrach szkoleniowych Stäubli, które są wyposażone w narzędzia demonstracyjne odtwarzające rzeczywiste warunki produkcji.