Rozwiązanie dla każdego wymagania

Inspirująca wiedza inżynieryjna i techniczna motywuje nas do opracowywania najbardziej innowacyjnych i wszechstronnych złączy.

Połączenia na całe życie

Złącza elektryczne dla niezawodnych, bezpiecznych i trwałych rozwiązań

W Stäubli tworzymy połączenia na całe życie – a nasi klienci są w centrum tych połączeń. Jesteśmy przekonani, że trwałe i długotrwałe relacje bezpośrednio przyczyniają się do naszego wspólnego sukcesu.

Dzięki naszemu działowi złączy elektrycznych opracowujemy zaawansowane rozwiązania w zakresie złączy w oparciu o naszą wysoce niezawodną i sprawdzoną w branży technologię MULTILAM. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w branżach takich jak energia odnawialna, zastosowania przemysłowe i automatyki, przesył i dystrybucja energii, kolejnictwo, automatyzacja spawania, testy i pomiary, urządzenia medyczne oraz e-mobilność.

Szeroka gama standaryzowanych i niestandardowych produktów znana jest ze swojej trwałości, wydajności i wysokiej wydajności. Niektóre renomowane przykłady to modułowy system złączy CombiTac, nasza oferta złączy MC4 do fotowoltaiki lub złącze szybkiego ładowania (QCC) do automatycznych systemów ładowania.

Wiemy, że powierzasz nam funkcjonalność swoich aplikacji, a my każdego dnia ciężko pracujemy, aby to zaufanie zdobyć. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu zdobytemu w wielu udanych kooperacjach możemy zaoferować Państwu niezawodne, bezpieczne i trwałe rozwiązania w zakresie złączy, które przyniosą rozwój Państwa firmie. W ten sposób tworzymy więzi na całe życie.

Znajdź swoją branżę

Zresetuj filtr
AKTUALNOŚCIACH
Reset Filter

Media społecznościowe

Grupa Stäubli w mediach społecznościowych