SAFIR PRO S67 – szybkie przewlekanie osnów do tkanin koszulowych

SAFIR PRO S67 to wydajna maszyna do przewlekania osnów z jedną lub dwiema warstwami przędzy, przeznaczona do tkanin o średnim stopniu złożoności. Doskonale sprawdza się przy produkcji tkanin koszulowych, odzieży damskiej i męskiej z wysokogatunkowej wełny czesankowej, tekstyliów domowych (np. obicia, bieżniki), a także tekstyliów technicznych, takich jak odzież ochronna czy materiały do sitodruku.

System składa się z maszyny stacjonarnej oraz jednego lub dwóch mobilnych wózków przewlekających. Przędza jest automatycznie przewlekana przez płochę, czujniki i nićniki – z precyzją i zgodnie z układem powtórzeń. Obsługa transportu wózków odbywa się w pełni automatycznie.

Efekt? Gotowa osnowa, bezbłędnie przewleczona i gotowa do tkania.

    Główne cechy systemu SAFIR PRO S67
    • Prędkość do 200 nitek/min
    • Ergonomia i intuicyjna obsługa, piktogramy, komunikaty kontekstowe i pomoc online wspierają operatora w programowaniu i pracy
    • Elastyczna konfiguracja, system można dostosować do indywidualnych potrzeb zakładu – stanowi centralny element działu przewlekania.
    Rodzaje przędzy
    • Przędza bawełniana i mieszana (zgrzebna, czesana)
    • Wełny (przędze czesankowe, przędze wełniane)
    • Jedwab, mono- i multifilamenty
    • Przędze specjalne na zamówienie (np. wstążki, przędza knop, przędza bouclé)
    • 3–250 tex, Ne 197–2,4, 30–2,500 dtex, 27–2,250 den, Nm 333–4

    Stäubli oferuje również...