Maszyna do przewlekania osnowy SAFIR S60 dla wysokiej jakości tkanin drelichowych

Automatyczny system ciągnienia SAFIR S60 jest właściwym wyborem do produkcji tkanin wykonanych przy użyciu jednego arkusza osnowy z jedną lub dwiema warstwami przędzy. Typowe zastosowania na tkaniny bluzkowe lub koszulowe o wyrafinowanych wzorach kolorystycznych, odzież wierzchnia damska i męska wykonana z najlepszej wełny czesankowej oraz tekstylia domowe, takie jak tkaniny obiciowe lub obrusy. Nawet tekstylia techniczne, takie jak odzież ochronna i tkaniny do sitodruku, należą do produktów końcowych, których jakość jest lepsza dzięki jakości ciągnięcia tego systemu.

Składający się ze stacjonarnej maszyny ciągnącej i jednego lub, co do zasady, dwóch mobilnych wózków ciągnących, system wciąga przędzę do trzciny, upuszcza druty i plecie do 20 ram tkackich - w pełni automatycznie i dokładnie zgodnie z powtórzeniem. Sterowanie maszyną przejmuje transport ruchomych wózków ciągnących podczas procesu ciągnienia. Produktem końcowym jest osnowa z arkuszem przędzy całkowicie wciągniętym do hederów, drutów i trzciny.

Taka konstrukcja systemu zapewnia bardzo wysoką wydajność przeciągania i, co najważniejsze jest bezbłędna

    Główne cechy SAFIR S60
    • Optymalna ergonomia, piktogramy i kontekstowe komunikaty pomocy wspierają personel w obsłudze i programowaniu.
    • System może być indywidualnie konfigurowany i stanowi serce działu ciągnienia.
    Rodzaje przędzy
    • Przędze bawełniane i mieszane (zgrzeblone, czesane)
    • Wełna (przędze czesankowe, przędze wełniane)
    • Jedwab, mono- i multifilamenty
    • Przędze specjalne na zamówienie (np. wstążki, przędza knop, przędza bouclé)
    • 3-250 tex, Ne 197-2.4, 30-2,500 dtex, 27-2,250 den, Nm 333-4

    Oferujemy również