Automatyczny system przewlekania osnowy SAFIR S40 jest idealny do przetwarzania standardowych tkanin wykonanych z grubej i średniej przędzy, takich jak tkaniny dżinsowe, pościel, tkaniny koszulowe i tkaniny rekreacyjne. System został zaprojektowany z myślą o średniej i wysokiej wydajności przeciągania i spełnia najwyższe standardy jakości.
Składający się z mobilnej maszyny przeciągającej i jednej lub większej liczby stacjonarnych stacji przeciągających, system w pełni automatycznie przeciąga przędzę do trzciny, drutów upuszczających z maksymalnie 8/12 prętów nośnych lub 8/12 ram. Produktem końcowym jest osnowa z arkuszem przędzy całkowicie wciągniętym do hederów, drutów podrzutowych i trzciny. Za pomocą odpowiedniego wózka kompaktowa jednostka jest transportowana do maszyny tkackiej i układana lub tymczasowo umieszczana w magazynie.
Taka konstrukcja systemu zapewnia bardzo wysoką wydajność wciągania, jednocześnie umożliwiając maksymalną elastyczność w umieszczaniu systemu w istniejącej przestrzeni. Dostosowanie do przepływu materiału w młynie jest optymalne.