Przeniesienie wydajności na wyższy poziom

Zapewniamy, że Twoja aplikacja działa bezpiecznie i niezawodnie dzięki naszym produktom i specjalistycznej wiedzy.

Szkolenia i usługi

Eksperci do Twojej dyspozycji

Obsługujemy klientów na całym świecie, którzy dążą do zwiększenia wydajności przemysłowej przy jednoczesnym zachowaniu jakości, niezawodności i bezpieczeństwa. Jako jeden z wiodących producentów rozwiązań połączeniowych, Stäubli Electrical Connectors spełnia potrzeby w zakresie wszystkich rodzajów połączeń elektrycznych, danych, płynów i gazów. Naszą podstawową siłą napędową jest pasja do jakości i innowacji, przekazywana przez wiele lat doświadczenia w przemyśle.  Nasze rozwiązania są wymyślane, projektowane, konstruowane, produkowane i ulepszane przez nasz wykwalifikowany, ambitny i wysoko wykwalifikowany personel.  Koncentrujemy się na poprawie niezawodności, wydajności, wydajności i użyteczności urządzeń i aplikacji, podnosząc w ten sposób poprzeczkę produktywności i optymalizując całkowity koszt posiadania.

Jako certyfikowany producent jesteśmy dumni z tego, że spełniamy wszystkie wymagania poszczególnych rynków i ich lokalnych przepisów. Zgodność z międzynarodowymi standardami jest dla nas oczywistością. Dlatego zapewniamy, że nasze produkty spełniają lub przewyższają odpowiednie standardy branżowe. Stäubli przywiązuje dużą wagę do danych terenowych, testów zgodnie z wymaganiami klienta oraz wewnętrznych testów długoterminowych. Nasze laboratoria badawcze na całym świecie są regularnie audytowane przez krajowe i międzynarodowe organizacje normalizacyjne. Jednocześnie jesteśmy aktywnie zaangażowani w prace odpowiednich komitetów normalizacyjnych. Dzięki temu możemy szybko dostosować się do zmian.

Unikalna technologia styków MULTILAM, która jest sercem naszych produktów, gwarantuje bardzo wydajne przenoszenie mocy i długą żywotność. MULTILAM zapewnia niezawodne i bezpieczne połączenia elektryczne nawet w najtrudniejszych warunkach pracy - niektóre produkty z naszej oferty oferują nawet milion cykli łączeniowych.

Najwyższa jakość jest kluczem do naszego sukcesu.

Jeśli chodzi o nasze produkty i usługi, zawsze dajemy z siebie wszystko. Zwracamy uwagę na najwyższą jakość we wszystkich obszarach - w stosowanych materiałach, w zakładach produkcyjnych, w procesach produkcyjnych i w produktach. Nasze rozwiązania są projektowane z myślą o trwałości, wydajności i ciągłości. Starannie dobieramy naszych dostawców i partnerów i traktujemy ich jak ekspertów w swojej dziedzinie. Nasze partnerstwa charakteryzują się przejrzystością, otwartością, rzetelnością i szacunkiem.

Nasz system zarządzania jakością służy ciągłemu przeglądowi i doskonaleniu procesów, a tym samym gwarantowaniu naszym klientom najlepszej możliwej jakości. Audyty są przeprowadzane w regularnych odstępach czasu w celu sprawdzenia standardów.

Nasze rozumienie jakości rozciąga się na wszystkie obszary firmy. Firma Stäubli Electrical Connectors posiada certyfikat ISO EN 9001 od 1993 roku.

Jako odpowiedzialna firma jesteśmy zaangażowani w zrównoważony rozwój i zawsze szukamy konstruktywnej równowagi między naszymi celami biznesowymi a potrzebami środowiska naturalnego i społecznego. Dotyczy to zarówno klientów, dostawców i udziałowców, jak i pracowników i środowiska.

Nasza polityka środowiskowa określa ramy aktywnego zarządzania środowiskowego, którego celem jest zrównoważona ochrona zasobów naturalnych, takich jak powietrze, woda, gleba, flora i fauna.

Opierając się na tej wiedzy, zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad:

  • Tam, gdzie to możliwe, do opracowywania, wytwarzania i sprzedaży używamy przyjaznych dla środowiska lub nadających się do recyklingu, bezpiecznych surowców.
  • Nasze metody produkcji są wybierane na podstawie aspektów środowiskowych, takich jak zużycie energii, emisje i odpady, z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej.
  • Regularnie monitorujemy i oceniamy nasze działania oraz ich wpływ na środowisko. W oparciu o istniejące warunki ekonomiczne podejmujemy działania mające na celu dalsze zmniejszanie naszego wpływu na środowisko.
  • Do kupowanych komponentów i usług wybieramy partnerów, którzy są również zaangażowani w działania ekologiczne.
  • Przestrzegamy odpowiednich krajowych wymogów prawnych i innych oraz dążymy do wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w całym przedsiębiorstwie.

Poprzez szkolenia wzmacniamy świadomość ekologiczną naszych pracowników, aby każdy mógł wnieść swój wkład w ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy w swoim miejscu pracy.