Maszyny do wiązania osnowy

Maszyny do wiązania osnowy i rozwiązania do idealnie tkanych osnów.

Maszyny do wiązania osnowy - Zoptymalizowane wiązanie nici

Maszyny do wiązania osnowy Stäubli zostały zaprojektowane tak, aby optymalizować i wspierać proces zmiany osnowy w każdej tkalni. Te wysoce precyzyjne maszyny są wyposażone w najnowocześniejszy elektroniczny system sterowania i zapewniają doskonałą jakość węzłów dla szerokiej gamy rodzajów przędzy. Minimalizując przestoje podczas zmian osnowy, znacznie zwiększają ogólną wydajność operacji tkackich.

Spawarki Stäubli TIEPRO, TOPMATIC i MAGMA są znane ze swojej elastyczności, szybkości i niezawodności. Idealnie zawiązane arkusze osnowy są niezbędne do osiągnięcia szybkich zmian osnowy i skrócenia czasu bezczynności maszyny tkackiej. Dzięki sprawdzonej gamie produktów, która obejmuje wszystkie rodzaje przędzy - od delikatnej po techniczną - Stäubli oferuje idealne rozwiązanie do wiązania osnowy dla każdego zastosowania tkackiego.

Automatyczne rozwiązania w zakresie wiązania osnowy

Wszystkie maszyny do wiązania Stäubli są zaprojektowane tak, aby były przyjazne dla użytkownika, a personel młyna można szybko przeszkolić w zakresie wydajnej obsługi maszyn i systemów.  

Każdy system wiązania osnowy składa się z dwóch kluczowych elementów: maszyny wiążącej i ramy wiążącej. Elementy te muszą być ze sobą idealnie skoordynowane, aby zminimalizować czas przestoju maszyny tkackiej.

Wybierz najlepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb

Zresetuj filtr

Więcej rozwiązań tkackich


Powiązane historie sukcesu