Roboty Accesspharma do kontroli i pakowania wtórnego

Stäubli ma teraz dedykowaną odpowiedź na potrzeby kontroli i pakowania wtórnego w przemyśle farmaceutycznym w postaci gamy Accesspharma. Roboty te są zaprojektowane do pracy w środowiskach klasy C, można je czyścić, zostały przetestowane pod kątem stosowania z alkoholem izopropylowym (IPA) i są dostarczane z pakietem dokumentacji – idealnym do kartonowania, kontroli, paletyzacji, pakowania blistrowego oraz załadunku/rozładunku różnych maszyn w fabrykach farmaceutycznych.

Pośredni poziom czystości

  • Powłoka odporna na izopropanol (IPA)
  • higieniczne 
  • Klasa ISO 5 zgodnie z ISO14 644

Przemyślana konstrukcja

  • Zamknięte 6-osiowe ramię z napędem z wałem drążonym, bez zewnętrznego
  • Elastyczna integracja z podłączeniem pionowym i poziomym
  • Sposób mocowania: możliwości montażu 360°
  • Opatentowana inteligentna skrzynia biegów JCS
  • Unikalne i modułowe funkcje bezpieczeństwa SIL3 / Pl e

Szczelność i łatwość czyszczenia

IP65 (IP67 na nadgarstku)

Pakiet dokumentacji w zestawie

Dokumentacja dotycząca czystości i możliwości czyszczenia

Skontaktuj się z naszymi specjalistami lub uzyskaj więcej informacji technicznych

Specyfikacja techniczna

Roboty 6-osiowe Accesspharma
Model

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

Stopnie swobody666666
Udźwig (kg)24.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
Zasięg  (mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

Powtarzalność (mm)±0,02±0,02

±0,02

±0,015

±0.02/±0.03

±0,02

Możliwość czyszczeniaAlkohol izopropylowy (IPA)

Standard pomieszczenia czystego:

Certyfikat ISO 14644-1

Klasa 5
GMP

Klasa A/B

Klasa ochrony

(*nadgarstek)

P65

(*IP67)

Metody mocowaniaMożliwość montażu 360°
Podłoga / SufitPodłoga / Sufit*
Kontroler StäubliCS9 LPCS9 MPCS9 HP

* Sufit skonsultuj się z nami

Roboty SCARA accesspharma
Model

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

Stopnie swobody 4444
Ładowność (kg)8.48.48.48.4
Zasięg (mm)460620800 szt.1000
Powtarzalność (mm)±0.01±0.01±0,015±0,02
Skok (mm)200 lub 400 (opcja)
Możliwość czyszczeniaAlkohol izopropylowy (IPA)
Klasa ochronyIP65 
Metody mocowaniaPodłoga lub sufit
Kontroler StäubliCS9 SE / CS9 LP

Powiązane produkty